Modelos
Banco de carga 9100 de ASCO
Carga resistiva | Tensión media | 3-7 MW | 4160-13 800 V | 60 Hz El banco de carga 9100 de ASCO está diseñado para una instalación permanente en entornos exteriores cuando se necesitan entre 3000 y 7000 kW de carga. ASCO lidera la industria, ya que ofrece un verdadero banco de carga de tensión media con conexión directa, mientras que otros siguen suministrando un transformador reductor tradicional, además de un banco de carga de baja tensión.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 9200 de ASCO
Carga resistiva | Tensión media | 1000-3500 kW | 4160-13 800 V | 60 Hz El banco de carga 9200 de ASCO está diseñado para una instalación permanente en entornos exteriores cuando se necesita una carga de media tensión entre 1000 kW y 3500 kW. El 9200 es ideal para la carga resistiva de alta potencia de los sistemas de generación de energía tanto en las líneas de producción de fábricas como en las celdas de prueba.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 9700 de ASCO
Carga resistiva, Contenedor | Tensión media | 3.75-7.5 MW | 4160-13 800 V | 60 Hz El banco de carga 9700 de ASCO con contenedor está diseñado para brindar una gran capacidad de carga reactiva y resistiva de media tensión a los sistemas de energía de CA. Estas unidades se pueden utilizar cuando se necesita una carga de entre 3750 KW y 7500 kW.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 9800 de ASCO
Carga resistiva | Tensión media | 500-3000 kW | 4160-13 800 V | 60 Hz El banco de carga 9800 de ASCO está diseñado para una instalación permanente en entornos exteriores cuando se necesitan entre 500 y 3000 kW de carga. Este sistema de banco de carga proporciona un medio cómodo y económico para probar fuentes de energía con tensiones de servicio.Ver Detallesarrow2_left