Banco de carga 9100 de ASCO
Carga resistiva | Tensión media | 3-7 MW | 4160-13 800 V | 60 Hz
Carga resistiva | Tensión media | 3-7 MW | 4160-13 800 V | 60 Hz
Carga resistiva | Tensión media | 1000-3500 kW | 4160-13 800 V | 60 Hz
Carga resistiva, Contenedor | Tensión media | 3.75-7.5 MW | 4160-13 800 V | 60 Hz
Carga resistiva | Tensión media | 500-3000 kW | 4160-13 800 V | 60 Hz