Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Tapa aparamenta modular, 3 módulos pasillo lateral G300/P400

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Modular
    Orificio
    equipo instalado
    TeSys (pedido por separado) fijo GV3
    TeSys : fixed GV2LE
    TeSys : fixed GV2ME
    TeSys : fixed GV2RTn
    Multi 9 : fixed modular device <= 40 A
    Acti 9 : fixed modular device <= 40 A
    TeSys : fixed GV2L
    TeSys : fixed GV2P
    descripción de los polos
    4 x 3P : modular rail support : GV2L
    4 x 3P : modular rail support : GV2P
    4 x 3P : modular rail support : GV2RTn
    4 x 3P : modular rail support : GV2ME
    4 x 3P : modular rail support : GV2LE
    3 x 3P : modular rail support : GV3
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    pasos de 9 mm
    20
    número de módulos de 18 mm por fila
    10
    número de módulos verticales (50 mm)
    3
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    150 mm
    anchura
    300 mm
    peso del producto
    0,32 kg
    material
    Acero
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN/IEC 62263
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modular front plate, 3 modules, W = 250 mm (Versión 1.0)
    MODULAR FRONT PLATE 3M W250 (Versión 1.0)
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 224.6 KB
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 343.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Système G adapter W250/500 (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Versión 00)
    Fecha 15/02/19
    Tamaño 686.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.