Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Tapa perforada INS250 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    Compact (pedido por separado) fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact (pedido por separado) fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    descripción de los polos
    1 x 3P : mounting plate support : INS250 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INS250 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV100 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV100 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV160 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV160 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV200 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV200 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV250 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV250 vertical installation
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    número de módulos verticales (50 mm)
    9
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    450 mm
    anchura
    300 mm
    peso del producto
    0.94 kg
    material
    Acero
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN/IEC 62263
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Front plate for vertical fixed INS-INV250 with toggle, W = 250 mm (Versión 1.0)
    FR.PL.V.FIX.INS250 W250 (Versión 1.0)
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 474.6 KB
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 471.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. NS3200-INS2500 (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 2.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.