Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Placa soporte NSX630 horizontal extraíble con chasis 3 polos-4 polos

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Compact : drawout NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    descripción de los polos
    1 x 3P : drawout : NSX400 horizontal installation
    1 x 3P : drawout : NSX630 horizontal installation
    1 x 4P : drawout : NSX400 horizontal installation
    1 x 4P : drawout : NSX630 horizontal installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    6 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    altura
    296 mm
    anchura
    575 mm
    peso del producto
    3.38 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate for horizontal withdrawable NSX630, 3P or 4P (Versión 1.0)
    M.PL.HZ.WITHD.NS630 3P-4P (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 711.1 KB
    M.PL.HZ.WITHD.NS630 3P-4P (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 918.4 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 542.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.Plate.Hz.withd.NS250/630 3-4P (Versión 00)
    Fecha 25/05/18
    Tamaño 5.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.