Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Placa soporte NS630b/1600-NT06/16 extraíble 3P P400

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Compact : drawout NS630b...1000 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : drawout NS1250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : drawout NS1600 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : drawout NS630b...1000 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : drawout NS1250 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : drawout NS1600 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : drawout NS630b...1000 - control: toggle - vertical installation
    Compact : drawout NS1250 - control: toggle - vertical installation
    Compact : drawout NS1600 - control: toggle - vertical installation
    Masterpact : drawout NT06...10 - control: toggle - vertical installation
    Masterpact : drawout NT12 - control: toggle - vertical installation
    Masterpact : drawout NT16 - control: toggle - vertical installation
    descripción de los polos
    1 x 3P : drawout : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NS1250 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NS1600 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NT06...10 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NT12 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NT16 vertical installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    36 module(s) : NS1250, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NS1600, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NS630b...1000, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT06...10, front connection in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT12, front connection in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT16, front connection in 400 mm Wide cubicle
    altura
    30 mm
    peso del producto
    1.62 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate for withdrawable NS1600-NT, 3P, W = 400 mm (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate vertical NS/NT 3P W400 (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.