Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Conexión NSX-INS250 vertical en pasillo lateral al bloque prefabricado

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy BW
    tipo de producto o componente
    Conexión
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    conexión de dispositivos de la celda
    Linergy BW universal power supply block
    número de polos
    4P
    descripción de la instalación
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Cubicle duct - width 300 mm
    equipo instalado
    Compact : fixed INS250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed INV100 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV200 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV160 - control: direct front rotary handle vertical installation
    [Ie] corriente asignada de empleo
    250 A
    cantidad por juego
    Juego de 4
    peso del producto
    2,72 kg
    color
    Gris antracita RAL 7016
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1, en interior de Prisma
    IEC 61439-2, en interior de Prisma
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONN.V.NS-INS250 DUCT/POW.SUP. (Versión 1.0)
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 361.1 KB
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 925.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Conn. V. NS-INS250 duct/pow. sup. (Versión 00)
    Fecha 4/06/18
    Tamaño 1.6 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.