Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Conex. NSX630 3 P tr. al psllo. lral., sin Conex. prefa. (sin brra. flex. aisl.)

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Conjunto de transferencia de conexión
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    conexión de dispositivos de la celda
    Conexión de conjunto de transferencia
    número de polos
    3P
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm
    equipo instalado
    Easypact : fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Easypact : fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : fixed NSX630 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Easypact : fixed CVS400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Easypact : fixed CVS630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Easypact : fixed CVS400 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Easypact : fixed CVS400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Easypact : fixed CVS630 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Easypact : fixed CVS630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed NSX400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed NSX400 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : drawout NSX400 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : fixed NSX630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed NSX630 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : drawout NSX630 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    [Ie] corriente asignada de empleo
    630 A
    sección transversal del embarrado
    32 x 6 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    200 mm
    anchura
    350 mm
    peso del producto
    3.04 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    connection transfer assembly, 630 A, 3P (Versión 1.0)
    Fecha 26/02/19
    Tamaño 147.4 KB
    CONN.TRANSF.ASSEMBLY 630A 3P (Versión 1.0)
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 697.4 KB
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 299.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONN.HZ.PLUG.IN NS250 TOG.3P (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 2.5 MB
    630A connection transfert assembly (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 2.3 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.