Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Prisma Plus
04486 Schneider Electric Imagen del producto

04486

Green premium brand logo
04486 Schneider Electric Imagen del producto
04486
Green premium brand logo

Conexión prefabricada NS1250 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Conexión
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    conexión de dispositivos de la celda
    juego de barras linergy
    número de polos
    4P
    installation description
    Armario - anchura 650 mm
    profundidad del armario
    400 mm, estado 1 frontal
    400 + 400 mm, estado 1 posterior
    equipo instalado
    Compact, estado 1 fijo NS630b...1000 - control: maneta vertical instalación
    Compact, estado 1 fijo NS1250 - control: maneta vertical instalación
    Compact, estado 1 fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compact, estado 1 fijo NS1250 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compact, estado 1 fijo NS630b...1000 - control: telemandado vertical instalación
    Compact, estado 1 fijo NS1250 - control: telemandado vertical instalación
    [Ie] corriente asignada de empleo
    1250 A
    sección transversal del embarrado
    80 x 10 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    150 mm
    anchura
    550 mm
    profundidad
    300 mm
    peso del producto
    8,74 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español5
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 1/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CONN. FIXED NS1600 4P 1250A (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    586.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 7/08/13
    Archivos en el documento
    zip
    586.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 1/01/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04486 : 04486_REACH_DECLARATION
    Descripción
    04486_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    04486_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04486 : 04486_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    04486_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    04486_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04486 : 04486_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    04486_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    04486_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 269.6 KB
    Fecha 10/04/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /