Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
08109 Schneider Electric Imagen del producto

08109

Green premium brand logo
08109 Schneider Electric Imagen del producto
08109
Green premium brand logo

Cofret G IP30, 27 módulos, alto 1.380 mm

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Cofret
    aplicación del dispositivo
    Distribución eléctrica de baja tensión
    tipo de envolvente
    Envolvente funcional entregado en forma de kit
    descripción del armario/celda
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    montaje de armario
    Superficie
    Flush with kit ((*))
    información adicional
    Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
    type of front plate
    Without to be ordered separately
    número de módulos verticales (50 mm)
    27
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    normas
    IEC 62208
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Complementario
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V en barras de distribución principales traseras acorde a IEC 61439-2
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    corriente nominal (In)
    630 A en 40 °C acorde a IEC 61439-2
    [Icw] Corriente temporal admisible
    25 kA 1 s acorde a IEC 61439-2
    corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]
    53 kA acorde a IEC 61439-2
    clase de aislamiento eléctrico
    Class I
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    color
    White (RAL 9001)
    anchura
    600 mm
    altura
    1380 mm
    profundidad
    205 mm
    peso del producto
    21,34 kg
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Entorno
    grado de protección IP
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 con puerta y cúpula
    grado de protección IK
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    resistencia mecánica
    Pruebas sísmicas - 2.5G acorde a IEC 60068-2-58
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    21,340 kg
    Paquete 1 Altura
    0,900 dm
    Paquete 1 ancho
    6,400 dm
    Paquete 1 Largo
    14,300 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto con contenido plástico sin halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español7
    • inglés4
    • alemán4
    • chino4
    • francés4
    • italiano4
    • portugués4
    • ruso4
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    WALL-MOUNTED ENCL.W600 27M PRISMA G IP30 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    pdf
    122 KB
    stp
    676.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 798.6 KB
    Fecha 30/11/18
    Archivos en el documento
    pdf
    122 KB
    stp
    676.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.9 MB
    Fecha 7/08/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 1/01/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    08109 : Cofret G IP30, 27 módulos, alto 1.380 mm
    Descripción
    Cofret G IP30, 27 módulos, alto 1.380 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 1/03/21
    Descripción
    Cofret G IP30, 27 módulos, alto 1.380 mm
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    08109 : 08109_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    08109_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 1/03/21
    Descripción
    08109_ROHS_CHINA_DECLARATION