Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Prisma Plus
08304 Schneider Electric Imagen del producto

08304

Green premium brand logo
08304 Schneider Electric Imagen del producto
08304
Green premium brand logo

Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma G
    grado de protección IP
    IP55 con puerta
    tipo de producto o componente
    Cofret
    tipo de envolvente
    Envolvente funcional entregado en forma de kit
    aplicación del dispositivo
    Distribución eléctrica de baja tensión
    montaje de armario
    Superficie
    type of front plate
    Sin solicitar por separado
    número de módulos verticales (50 mm)
    15
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    Complementario
    installation description
    Armario mural - anchura 600 mm
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V en barras de distribución principales traseras acorde a IEC 61439-2
    corriente nominal (In)
    630 A en 40 °C acorde a IEC 61439-2
    [Icw] Corriente temporal admisible
    25 kA 1 s acorde a IEC 61439-2
    corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]
    53 kA acorde a IEC 61439-2
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    material del envolvente
    Envolvente, estado 1 chapa de acero tratada
    información adicional
    Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    850 mm
    anchura
    600 mm
    profundidad
    260 mm
    peso del producto
    18,38 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK10 con puerta acorde a EN/IEC 62263
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    normas
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    resistencia mecánica
    Pruebas sísmicas - 2.5G acorde a IEC 60068-2-58
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español5
    • inglés2
    • alemán2
    • chino2
    • francés2
    • italiano2
    • portugués2
    • ruso2
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 23/05/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    08304 : Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
    Descripción
    Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/04/20
    Descripción
    Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    08304 : Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
    Descripción
    Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/04/20
    Descripción
    Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    08304 : Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
    Descripción
    Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/04/20
    Descripción
    Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /