Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Fondo G IP55 extensión 23 módulos, alto 1.250 mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma G
    grado de protección IP
    IP55 with door
    tipo de producto o componente
    Panel posterior
    tipo de envolvente
    Functional enclosure delivered in kit form
    aplicación del dispositivo
    Distribución eléctrica de baja tensión
    montaje de armario
    Superficie
    tipo de placa frontal
    Without
    número de módulos verticales (50 mm)
    23
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    Complementario
    descripción de la instalación
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V en barras de distribución principales traseras acorde a IEC 61439-2
    corriente nominal (In)
    630 A en 40 °C acorde a IEC 61439-2
    [Icw] Corriente temporal admisible
    25 kA (1 s) acorde a IEC 61439-2
    corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]
    53 kA acorde a IEC 61439-2
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    material del envolvente
    Rear panel : treated sheet steel
    información adicional
    Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    1250 mm
    anchura
    600 mm
    profundidad
    260 mm
    peso del producto
    10.3 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK10 with door conforming to EN/IEC 62262
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    normas
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    resistencia mecánica
    Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.