Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
08391 Schneider Electric Imagen del producto

08391

Green premium brand logo
08391 Schneider Electric Imagen del producto
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G extensión del cofret
    grado de protección IP
    IP55
    tipo de producto o componente
    Vertical
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de montaje
    equipo suministrado
    2 adjustable fixing brackets
    1 unión
    Complementario
    Compatibilidad del producto
    Envolvente IP55
    installation description
    Wall-mounted enclosure
    Conducto mural
    cantidad por juego
    Juego de 3
    longitud
    1950 mm
    altura
    1950 mm
    anchura
    50 mm
    peso del producto
    4,68 kg
    color
    Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016)
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    4,68 kg
    Paquete 1 Altura
    7 cm
    Paquete 1 ancho
    8,5 cm
    Paquete 1 Largo
    196,5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P2M
    Número de Unidades en el Paquete 2
    120
    Paquete 2 Peso
    561,6 kg
    Paquete 2 Altura
    66 cm
    Paquete 2 Ancho
    120 cm
    Paquete 2 Largo
    200 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español7
    • inglés4
    • alemán4
    • chino4
    • francés4
    • italiano4
    • portugués4
    • ruso4
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    IP55 mounting upright (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 329.3 KB
    Fecha 19/06/14
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 23/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.5 MB
    Fecha 28/02/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    08391 : IP55 montante de montaje
    Descripción
    IP55 montante de montaje
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/03/21
    Descripción
    IP55 montante de montaje
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    08391 : IP55 montante de montaje
    Descripción
    IP55 montante de montaje
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/03/21
    Descripción
    IP55 montante de montaje
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos