Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
08896 Schneider Electric Imagen del producto

08896

Green premium brand logo
08896 Schneider Electric Imagen del producto
08896
Green premium brand logo

Placa pasacables con membranas 35 entradas

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Prisma G
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G cofret
    tipo de producto o componente
    Placa de prensa
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de envolvente
    Compatibilidad del producto
    Envolvente IP30
    Envolvente IP31
    Envolvente IP55
    Envolvente IP43
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Armario mural - anchura 600 mm
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Conducto mural - anchura 300 mm
    Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm
    tipo de placa pasacables
    Membrana
    ubicación de montaje
    Superior
    Parte inferior
    material
    Material aislado
    número de entrada para cables
    4 diameter: 7…14 mm
    8 diameter: 3 mm
    1 diameter: 17…30 mm
    4 diameter: 3…7 mm
    4 diameter: 5 mm
    10 diameter: 7…12 mm
    10 diameter: 7…10 mm
    2 diameter: 7…18 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    profundidad
    180 mm
    peso del producto
    0,28 kg
    color
    Light grey (RAL 7035)
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    322 g
    Paquete 1 Altura
    4 cm
    Paquete 1 ancho
    8,5 cm
    Paquete 1 Largo
    21,5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    3,45 kg
    Paquete 2 Altura
    20 cm
    Paquete 2 Ancho
    20 cm
    Paquete 2 Largo
    30 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    250
    Paquete 3 Peso
    92,5 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto con contenido plástico sin halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.