Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

10391 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

10391 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

Domae - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 12 modules - 63A

Mostrar más características >
10391 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Domae ((*))
    tipo de producto o componente
    Peine
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de conexión
    lines description
    3L
    longitud en módulos de 18 mm
    12
    Complementario
    número de direcciones
    4 ways 3 L
    poles configuration for 1 way
    1 x 3P
    paso interpolar
    18 mm
    tipo de conector
    Tooth
    distance between way
    54 mm
    aislamiento
    Aislado
    presentación del dispositivo
    Recortado
    [Ie] corriente asignada de empleo
    63 A ( 40 °C )
    [Ue] tensión asignada de empleo
    400 V CA Fase/Fase
    230 V CA Fase/N
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    500 V AC conforming to IEC 61439-1
    tipo de montaje
    Horizontal
    ubicación de montaje
    Superior sobre terminales de tipo túnel
    pasos de 9 mm
    24
    anchura
    220 mm
    color
    Gris claro ( RAL 7035 )
    compatibilidad de gama
    Domae
    Easy9 MCB
    Easy9 RCBO
    Easy9 RCCB
    Easy9 switch
    Entorno
    normas
    IEC 60664
    EN/IEC 60439-1
    resistencia al fuego
    850 °C ( 30 s ) acorde a IEC 60695-2-1
    grado de contaminación
    3
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.