Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

carcasa de superficie mini Pragma - IP 40 - 1 x 4 módulos, puerta opaca

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Mini Pragma
    tipo de producto o componente
    Cofret
    tipo de armario
    Envolvente modular
    N.º de módulos de 18 mm por fila
    4
    número de filas horizontales
    1
    equipo suministrado
    Kit de marcado ( 1 )
    Enchufe aislante ( 1 )
    Soporte de Bloque terminal ( 1 )
    Bloque de terminales 4 orificios ( 1 )
    Tipo de puerta
    Opaco
    Complementario
    montaje de armario
    Superficie
    pasos de 9 mm
    8
    número total de módulos de 18 mm
    4
    corriente nominal (In)
    50 A
    tipo de carril
    DIN
    número de bloques de terminales
    1 4 Quick salientes
    salidas del bloque de distribución
    2 x 10 mm²
    2 x 16 mm²
    descripción de las opciones de bloqueo
    Opción de cerradura
    material del envolvente
    Envolvente: material autoextinguible
    color
    Envolvente: blanco ( RAL 9003 )
    Entorno
    normas
    EN 50102
    EN 60439-3
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    resistencia al fuego
    Parte atrás (pedido por separado) 750 °C acorde a IEC 60695-2-1
    Frontal (pedido por separado) 750 °C acorde a IEC 60695-2-1
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Product environmental Mini Pragma (Versión 2.0)
    Fecha 19/10/15
    Tamaño 309.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.