Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

13370 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

13370 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

Mini Pragma surface enclosure - IP 40 - 1 x 18 modules - transparent door

Mostrar más características >
13370 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Mini Pragma
    tipo de producto o componente
    Cofret
    tipo de armario
    Envolvente modular
    N.º de módulos de 18 mm por fila
    18
    número de filas horizontales
    1
    equipo suministrado
    Kit de marcado ( 1 )
    Enchufe aislante ( 1 )
    Soporte de Bloque terminal ( 2 )
    Earth-neutral terminal blocks 16 holes ( 2 )
    Tipo de puerta
    Transparente
    anchura
    364 mm
    altura
    221 mm
    profundidad
    100 mm
    Complementario
    montaje de armario
    Superficie
    pasos de 9 mm
    36
    número total de módulos de 18 mm
    18
    corriente nominal (In)
    63 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    < 690 V
    tipo de carril
    DIN
    número de bloques de terminales
    2 neutro/terra bloque terminal con 16 Quick salientes
    salidas del bloque de distribución
    16 x 10 mm² para terra / neutro
    16 x 16 mm² para terra / neutro
    descripción de las opciones de bloqueo
    Opción de cerradura
    material del envolvente
    Envolvente: material autoextinguible
    color
    Envolvente: blanco ( RAL 9003 )
    Entorno
    normas
    EN 50102
    EN 60439-3
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    resistencia al fuego
    Parte atrás (pedido por separado) 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
    Frontal (pedido por separado) 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.