Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Módulo de salida analógica Modicon Quantum - 4 Salidas - 4..20 mA

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo de saída analógica
    Complementario
    número de salida analógica
    4
    requisitos de direccionamiento
    4 palabras de salida
    tensión de retorno
    12...30 V CC
    caída de tensión
    30 V 20 mA
    rango de salida analógica
    4...20 mA 0...4096 contadores, 12 bits corrente bipolar
    error de precisión absoluta
    +/- 0,20% da escala completa at 25 °C
    linearidade
    +/- 1 LSB
    desvío de precisión de acuerdo con la temperatura
    +/- 0,004% da escala completa/°C
    +/- 0,007% da escala completa/°C máx.
    1-clips en apoyo
    500 V 47...63 Hz AC
    750 V durante 1 minuto CC
    tiempo deactualización
    3 ms
    hora de definición
    900 µs para +/- 0,1% do valor final
    tipo de falha
    Circuito aberto 4...20 mA
    requisito de corriente de bus
    480 mA
    disipación de potencia en W
    <= 5.3 W
    requisito alimentación externa
    12...30 V
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    4 LEDs verde canal está ligado
    4 LEDs rojo falha do canal
    1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa)
    1 LED rojo falha externa
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Transparent Ready, User Guide (Versión 2)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 5.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for 140ACO02000C: analog output module Modicon Quantum - 4 O - 4..20 mA (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    ATEX-IECEx (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 100.6 KB
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.5 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.