Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Módulo de entrada salida analógica Modicon Quantum - 4 E - 2 S

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo analógico de entrada/salida
    tipo de filtro
    Passagem baixa de polo simples - 3 dB a 21 Hz +/- 20 % circuito de entrada
    Complementario
    modularidade E/S
    6 canais
    requisitos de direccionamiento
    2 palabras desalida
    5 words de entrada
    número de entrada analógica
    4
    tipo de entrada análogica
    Corrente bipolar +/- 20 mA 15 bits CC
    Tensión bipolar +/- 10 V 16 bits CC
    Tensión bipolar +/- 5 V 15 bits CC
    Corrente unipolar 0...20 mA 15 bits CC
    Corriente de compensación unipolar 4...20 mA 14 bits CC
    Tensión de desvio unipolar 1...5 V 14 bits CC
    Tensión unipolar 0...10 V 16 bits CC
    Tensión unipolar 0...5 V 15 bits CC
    entrada máxima absoluta
    +/- 25 mA corriente
    +/- 50 V tensión
    Tapa de conexiones trasero
    > 10 MOhm tensión
    > 250 Ohm corriente
    compensación
    +/- 0,0014% do máximo da escala/°C 0...60 °C circuito de entrada
    alteración de ganancia
    +/- 0,002 do valor máximo da escala 0...60 °C circuito de entrada
    common mode rejection
    > 80 dB 50/60 Hz circuito de entrada
    número de salida analógica
    2
    rango de salida analógica
    4...20 mA
    resolución de salida analógica
    12 bits
    tensión de retorno
    0...60 V CC com resistência externa circuito de salida
    7...30 V CC circuito de salida
    caída de tensión
    30 V CC 20 mA
    hora de definición
    900 µs para +/- 0,1% do valor final circuito de salida
    conducto de bus auxiliar
    7...30 V circuito de salida
    error de precisión absoluta
    +/- 0.03 % at 25 °C circuito de entrada
    +/- 0,05% do máximo da escala completa at 25 °C circuito de entrada
    +/- 0,20% da escala completa at 25 °C circuito de salida
    +/- 0,004% da escala completa at 0...60 °C circuito de salida
    +/- 0,007%/°C do máximo da escala completa at 0...60 °C circuito de salida
    linearidade
    2,4% acima e abaixo do intervalo tensión
    2,4% acima do intervalo - 9,6% abaixo do intrvalo corriente
    Monotônico +/- 1 LSB entrada
    Monotônico +/- 1 LSB salida
    hora de actualización
    15 ms circuito de salida
    320 ms circuito de entrada
    tipo de falha
    Circuito aberto circuito salida/entrada
    Escala de ultrapassagem (unipolar) circuito de entrada
    Byte de estado circuito de salida
    1-clips en apoyo
    500 V CA durante 1 minuto
    750 V CC durante 1 minuto
    central de control y anulación local
    500 V CA durante 1 minuto
    750 V CC durante 1 minuto
    voltaje de toma-off
    500 V durante 1 minuto
    750 V durante 1 minuto
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa)
    1 LED rojo falha externa
    6 LED verde canal está ligado
    6 LED rojo falha do canal
    requisito de corriente de bus
    350 mA
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    C-Tick.1
    NF
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Transparent Ready, User Guide (Versión 2)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 5.4 MB
    Quantum con Unity Pro - E/S binarias y analógicas, Manual de referencia (Versión 15)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 16)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum analog I/O module (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 75.6 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 12.8 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 41.5 KB
    CAD for 140AMM09000: analog input output module Modicon Quantum - 4 I - 2 O (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    140AMM09000, Bi-directional Analog Module (Versión 78)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 173.6 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 400 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 504.7 KB
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 68 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 6.6 MB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 13/02/18
    Tamaño 2.3 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 2.6 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.