Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Módulo de entrada analógica Modicom Quantum - 8 Entradas Multirango

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo de entrada analógica
    tipo de filtro
    Passagem baixa de polo simples - 3 dB a 847 Hz +/- 20 %
    Complementario
    número de entrada analógica
    8
    tipo de entrada
    Diferencial
    requisitos de direccionamiento
    9 words de entrada
    tipo de entrada análogica
    Corrente bipolar 20 mA
    Tensión bipolar +/- 10 V
    Tensión bipolar +/- 5 V
    Corrente unipolar 0...20 mA
    Tensión unipolar 0...10 V
    Tensión unipolar 0...5 V
    resolución de entrada analógica
    16 bits +/- 10 V
    16 bits +/- 5 V
    16 bits 0...10 V
    16 bits 0...20 mA
    16 bits 0...5 V
    16 bits 20 mA
    intervalo de medición lineal
    (intervalo de entrada) x 1024 mA
    (intervalo de entrada) x 1024 V
    entrada máxima absoluta
    25 mA
    50 V CC
    Tapa de conexiones trasero
    > 20 Ohm tensión
    250 MOhm +/- 0.03 %
    error de precisión absoluta
    +/- 0.03 %
    +/- 0,05% do máximo da escala completa
    error lineal
    +/- 0.008 %
    desvío de precisión de acuerdo con la temperatura
    +/- 0,0015% da escala completa/°C
    <= 0,004% da escala completa/°C
    common mode rejection
    > - 80 dB 60 Hz
    central de control y anulación local
    500 Vrms CA for 60 s
    750 V CC
    aislamiento entre canales
    135 Vrms CA
    200 V CC
    hora de actualización
    10 ms
    tipo de falha
    Fio quebrado 4...20 mA
    Escala de ultrapassagem 1...5 V
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa)
    1 LED rojo falha externa
    8 LED verde canal está ligado
    8 LED rojo falha do canal
    requisito de corriente de bus
    280 mA
    disipación de potencia en W
    2.2 W
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto acorde a IEC 801-2
    8 kV en aire acorde a IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz acorde a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.