Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Mód. de fuente de alim. Modicon Quantum - 115..230V AC - Redundante

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo da fonte de alimentação
    tipo fuente de alimentación
    Redundante
    Complementario
    tensión de entrada
    230 V AC 170...276 V
    115 V AC 93...138 V 47...63 Hz
    corriente de entrada
    1100 mA 115 V
    600 mA 230 V
    corriente de entrada
    19 A 230 V
    38 A 115 V
    potencia nominal en VA
    130 VA
    fusible asociado
    2 A fusión lenta
    distorsión armónica
    <= 10% do valor de rms fundamental
    tensión de salida
    5,1 V CC
    corriente de salida fuente de alimentación
    11 A 60 °C autônomo
    10 A 60 °C redundante
    protección contra sobreintensidad
    Interno
    protección contra sobrecargas
    Interno
    disipación de potencia
    6 + (1,5 x Iout) onde Iout é em A
    salida de alarma
    1 NF 6 A 220 V falha na fonte de alimentação
    señalizaciones en local
    1 LED verde potência (PWR OK)
    marcado
    CE
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0.65 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certificaciones de producto
    CUL
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto acorde a IEC 801-2
    8 kV en aire acorde a IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for 140CPS12420C: power supply module Modicon Quantum - 115 V/230 V AC - redundant (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.