Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Mód. de fuente de alim. Modicon Quantum - 24V DC 20..30V - Independiente

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo da fonte de alimentação
    tipo fuente de alimentación
    Autônomo
    Complementario
    tensión de entrada
    24 V CC 20...30 V
    corriente de entrada
    1600 mA
    corriente de entrada
    30 A
    interrupción de la potencia de entrada
    1 ms 20 V
    20 ms 25 V
    fusible asociado
    2.5 A fusión lenta
    tensión de salida
    5,1 V CC
    corriente de salida fuente de alimentación
    0.3...3 A autônomo
    protección contra sobreintensidad
    Interno
    protección contra sobrecargas
    Interno
    disipación de potencia
    2 + (3 x Iout) onde Iout é em A
    señalizaciones en local
    1 LED verde potência (PWR OK)
    marcado
    CE
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0.65 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto acorde a IEC 801-2
    8 kV en aire acorde a IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.