Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Modicon Quantum
140CPS22400C Schneider Electric Imagen del producto
Pronto a discontinuarse

140CPS22400C

140CPS22400C Schneider Electric Imagen del producto
Pronto a discontinuarse
140CPS22400C

Mód. de fuente de alim. Modicon Quantum - 24V DC 20..30V - Redundante

Mostrar más características
Situación comercial
Se discontinuará el 31 marzo 2022
Fuera de servicio próximamente el 31 diciembre 2029
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo da fonte de alimentação
    tipo fuente de alimentación
    Redundante
    Complementario
    tensión de entrada
    24 V - tipo de cable: 20..0,30 V) CC
    corriente de entrada
    3800 mA
    corriente de entrada
    14 A 20 V
    25 A 24 V
    interrupción de la potencia de entrada
    100 ms
    1 ms 20 V
    fusible asociado
    5 A, fusión lenta
    tensión de salida
    5,1 V CC
    corriente de salida fuente de alimentación
    8 A redundante
    protección contra sobreintensidad
    Interno
    protección contra sobrecargas
    2,3 x tensão nominal de entrada máxima para 1,3 ms
    disipación de potencia
    6 + (1,8 x Iout) onde Iout é em A
    salida de alarma
    1 NF 6 A 220 V falha na fonte de alimentação
    señalizaciones en local
    Potência (PWR OK), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
    marcado
    CE
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,65 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    normas
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto acorde a IEC 801-2
    8 kV en aire acorde a IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80…2000 MHz acorde a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,841 kg
    Paquete 1 Altura
    50,000 mm
    Paquete 1 ancho
    165,000 mm
    Paquete 1 Largo
    310,000 mm
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.