Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Procesador Unity Hot Standby c/Ethernet multimodo 3072kB - 266 MHz - recubierto

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Procesador Unity
    Complementario
    modo de transmisión
    Multi mode
    frecuencia de reloj
    266 MHz
    número de ranuras
    10
    16
    2
    4
    6
    número de bastidores
    2 - local rack(s)
    número de estaciones de E/S distribuidas
    63 station(s) - 1 rack(s) - 3 Modbus Plus network(s)
    número de estaciones E/S remotas
    31 - 2 S908 remote I/O rack(s)
    31 - 2 ethernet Quantum remote I/O rack(s)
    31 - 2 ethernet X80 remote I/O rack(s)
    2 Caja mural + 3 conductos
    Unlimited (31 drops of 28 slots max) - ethernet remote I/O
    0 - local - proibido em aplicação Hot Standby
    8000 inputs, 8000 outputs - distribuido - per network Modbus Plus
    31744 entr., 31744 salid - remoto
    número de E/S análogica:
    Unlimited (31 drops of 28 slots max) - ethernet remote I/O
    0 - local - proibido em aplicação Hot Standby
    500 inputs, 500 outputs - distribuido - per network Modbus Plus
    1984 entradas,1984 salidas - remoto
    E/S específica de aplicación
    Marca de hora precisa
    Contador
    Entr. interrup. alta velocidad
    Serial link
    servicio de comunicación
    Ethernet router
    número de módulos opcionales
    6 ( Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
    número máximo de conexiones
    1 ( USB)
    2 ( AS-Interface) - distribuido
    4 ( AS-Interface) - remoto
    6 ( Ethernet TCP/IP) - local
    6 ( Modbus Plus) - local
    6 ( Profibus DP) - local
    1 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII
    tipo de conexión integrada
    1 Modbus Plus con capacidad de sujeción:
    1 Modbus con capacidad de sujeción:
    1 USB con capacidad de sujeción:
    1 optic fibre con capacidad de sujeción: Hot Standby protocol
    comprobaciones
    Espera en caliente
    Control proceso
    descripción de memoria
    RAM interna 3072 kB - 1536 kB for data
    Ampliable 7168 kB - programa con tarj. PCMCIA
    Ampliable 8 MB - almacenaje de archivo con tarj. PCMCIA
    función interruptor
    Prto mem conm llave enc/apag
    estructura de aplicación
    1 tarea maestra cíclica/periódica -
    1 tarea rápida periódica - proibido em aplicação Hot Standby
    128 E/S, tareas de interrupció - proibido em aplicação Hot Standby
    128 tareas de interrupción - proibido em aplicação Hot Standby
    32 tareas de interrupción de temporizador - proibido em aplicação Hot Standby
    4 tareas auxiliares - proibido em aplicação Hot Standby
    número de instruções por ms
    10.28 Kinst/ms if 100% booleano
    10.07 Kinst/ms if 65% booleano y 35% num
    sobrecarga del sistema
    1 ms - tarea principal
    0.2 ms - tarea rápida
    requisito de corriente de bus
    2760 mA
    señalizaciones en local
    1 LED amarillo para actividad Ethernet (COM)
    1 LED amarillo para status de configuração (STS)
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 conector, tipo conector: RJ45 para conectar bus Modbus
    1 conector hembra, tipo conector: SUB-D 9 para conectar a la red Modbus Plus
    1 conector, tipo conector: MT-RJ (fibra óptica multimodo) for interconnecting primary and secondary PLCs up to 4 km
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    certificaciones de producto
    CE
    CSA
    GOST
    UL
    ATEX zone 2 ((*))
    IEC-Ex
    Misc (Marine)
    normas
    HazLoc
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    ATEX-IECEx (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 100.6 KB
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.5 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum High End & Legacy Operating system Upgrade Procedure (Versión 1)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Firmware - Updates
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum 140CPU67260 Operating System (Versión 3.53)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.