Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Módulo de entrada discreta Modicon Quantum - 32 Entradas - 230 V AC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulos de entrada digital de tensão VAC
    nombre del software
    Concept
    ProWORX 32
    Unity Pro
    número de entrada digital
    32
    Complementario
    grupo de canales
    4
    requisitos de direccionamiento
    2 palabras de entrada
    voltaje entrada
    230 V CA
    corriente de entrada
    <= 11.5 mA 57..0,63 Hz
    <= 9.7 mA 47..0,53 Hz
    estado de tensión 1 garantizado
    165...264 V CA at 57..0,63 Hz
    175...264 V CA at 47..0,53 Hz
    estado de tensión 0 garantizado
    0...40 V CA at 57..0,63 Hz
    0...40 V CA at 47..0,53 Hz
    Tapa de conexiones trasero
    26500 Ohm capacitivo at 57..0,63 Hz
    31800 Ohm capacitivo at 47..0,53 Hz
    límites de Frecuencia asignada de empleo
    47...63 Hz
    corriente de fuga
    <= 2.6 mA
    entrada máxima absoluta
    264 V continuo
    312 V 10 s
    400 V 1 ciclo
    tiempo respuesta
    4,9...0,75 ms x ciclo de linha Desligar-Ligar
    7,3...12,3 ms Ligar-desligar
    isolamento entre grupo
    1780 Vrms durante 1 minuto
    isolamento entre grupo e barramento
    1780 Vrms durante 1 minuto
    requisito de corriente de bus
    250 mA
    disipación de potencia en W
    <= 5 W
    señalizaciones en local
    1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa)
    1 LED rojo falha externa detectada (F)
    32 LED verde estado entrada
    marcado
    CE
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto acorde a IEC 801-2
    8 kV en aire acorde a IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 16)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for 140DAI75300C: discrete input module Modicon Quantum - 32 I - 230 V AC (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.