Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Mód. de entrada discreta de bajo voltaje Modicon Quantum - 32E - lógica positiva

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulos de entrada digital cc de baixa tensão
    número de entrada digital
    32
    Complementario
    grupo de canales
    4
    entrada lógica
    Positivo (coletor)
    voltaje entrada
    24 V CC
    límites de tensión de entrada
    20...30 V
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 11 V CC
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V CC
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA
    estado de corriente 0 garantizado
    <= 1.2 mA
    requisitos de direccionamiento
    4 palabras de entrada
    entrada máxima absoluta
    45 V durante pulso de desintegración de 10 ms
    tiempo respuesta
    2,2 ms de estado 0 a estado 1
    3,3 ms de estado 1 a estado 0
    isolamento entre grupo e barramento
    1780 Vrms em 1 minuto
    aislam. entre grupo
    500 Vrms em 1 minuto
    comprobaciones
    Detección de rotura de cable
    señalizaciones en local
    1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa)
    1 LED rojo falha externa detectada (F)
    32 LED verde estado entrada
    marcado
    CE
    requisito de corriente de bus
    250 mA
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certificaciones de producto
    ABS
    C-Tick
    NF
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto acorde a IEC 801-2
    8 kV en aire acorde a IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 16)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for 140DSI35300C: Modicon Quantum low voltage discrete input module - 32 I - positive logic (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.