Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   PowerLogic Enercept
3020B083S Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

3020B083S

3020B083S Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
3020B083S

Enercept power monitoring - unit basic 800 A medium

Mostrar más características
3020B083S no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    PowerLogic
    nombre del producto
    PowerLogic Enercept
    nombre corto del dispositivo
    Enercept
    tipo de producto o componente
    Central de medida
    aplicación del dispositivo
    Supervisión de potencia
    Facturación sub
    variante
    Básico
    Monitoreo de potencia
    Intrumentación básica
    tipo de medición
    Energía activa
    Potencia activa
    [Us] tensión de alimentación asignada
    208...480 V CA 50/60 Hz
    frecuencia de red
    50 Hz
    60 Hz
    Complementario
    tipo de transformador de corriente
    Equil. núcleo div
    current transformer input
    Ti de núcleo abierto 0…800 A
    tensión de medida
    208…480 V
    precisión de medida
    +/- 1 % 10...100 %
    protocolo de puerto de comunicaciones
    Modbus RTU
    Soporte del puerto de comunicación
    RS485
    tipo de red de comunicación
    Modbus RTU
    tipo de montaje
    Directo
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    humedad relativa
    95 %
    certificaciones de producto
    CUL
    UL
    anchura
    Interno, estado 1 62 mm
    Externo, estado 1 151 mm
    profundidad
    30 mm
    altura
    Interno, estado 1 73 mm
    Externo, estado 1 132 mm
    peso del producto
    1,5 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    No Conforme
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • español1
    • inglés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Versión 2.0)
    Descripción
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.8 MB
    Fecha 28/03/19
    Descripción
    Vigilohm Catalog English Web Version
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    3020B083S : 3020B083S_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    3020B083S_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    3020B083S_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /