Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NS > 630 A
33248 Schneider Electric Imagen del producto

33248

Green premium brand logo
33248 Schneider Electric Imagen del producto
33248
Green premium brand logo

Aparato Base Compact NS1000H - Micrologic 2.0 A - 1000 A - 3 Polos 3t

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Compact
    nombre del producto
    Compact NS
    gama de producto
    ComPact NS630b...1600
    nombre corto del dispositivo
    Compact NS1000H
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Number of poles
    3P
    descripción de polos protegidos
    3R
    (In) rated current up to 65 °C
    1000 A en 50 °C
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz
    tipo de red
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a EN/IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    42 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Performance level
    H 70 kA 415 V AC
    unidad de control
    Micrologic 2.0 A
    tecnología de unidad de disparo
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    tipo de control
    Mando rotativo
    Maneta
    Circuit breaker mounting mode
    Fijo
    Complementario
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    30 kA en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    40 kA en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    50 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    19,2 kA 1 s acorde a IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    10000 cycles
    durabilidad eléctrica
    2000 cycles en 690 V In
    4000 cycles en 690 V In/2
    5000 cycles at 440 V In
    6000 cycles en 440 V In/2
    pérdidas de potencia
    22 W
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    paso interpolar
    70 mm
    tipo de protección
    L : for overload protection (long time)
    I : for instantaneous short-circuit protection
    calibre de la unidad de disparo
    1000 A en 50 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    9 regulaciones
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,4...1 x pol
    Long-time protection delay adjustment type tr
    9 regulaciones
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    12,5…600 s en 1.5 x Ir
    0,5…24 s en 6 x Ir
    0,7…16,6 s en 7.2 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Ajustable
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    1,5...10 x Ir
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    selectividad lógica ZSI
    Con
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA/NC
    señalizaciones en local
    Indicación de error, estado 1 4 LEDs - tipo de cable: rojo)
    Sobrecarga, estado 1 1 LED - tipo de cable: amarillo)
    tipo de pantalla
    Pantalla LCD
    tipo de medición
    Amperímetro
    Width (W)
    210 mm
    Height (H)
    327 mm
    Depth (D)
    147 mm
    peso del producto
    14 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASTA
    ASEFA
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60947
    grado de protección IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforming to EN 50102
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m sin disminución
    2000 m...5000 m con restricciones
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    11,890 kg
    Paquete 1 Altura
    3,700 dm
    Paquete 1 ancho
    3,950 dm
    Paquete 1 Largo
    2,300 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas16
    • español6
    • inglés13
    • alemán3
    • chino3
    • francés8
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111 MB
    Fecha 13/08/20
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    User manual Compact NS630b - 1600 (Versión 08)
    Descripción
    User manual Compact NS630b - 1600
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 1/10/17
    Descripción
    User manual Compact NS630b - 1600