Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NS > 630 A
33253 Schneider Electric Imagen del producto

33253

Green premium brand logo
33253 Schneider Electric Imagen del producto
33253
Green premium brand logo

Aparato Base Compact NS1250N - Micrologic 2.0 A - 1250 A - 3 Polos 3t

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Compact
    nombre del producto
    Compact NS
    gama de producto
    ComPact NS630b...1600
    nombre corto del dispositivo
    Compact NS1250N
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Number of poles
    3P
    descripción de polos protegidos
    3R
    (In) rated current up to 65 °C
    1250 A en 50 °C
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz
    tipo de red
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    30 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    50 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA Icu en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Performance level
    N 50 kA 415 V AC
    unidad de control
    Micrologic 2.0 A
    tecnología de unidad de disparo
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    tipo de control
    Maneta
    Mando rotativo
    Circuit breaker mounting mode
    Fijo
    Complementario
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV acorde a IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    30 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    10000 cycles
    durabilidad eléctrica
    2000 cycles at 690 V In
    3000 cycles at 690 V In/2
    4000 cycles at 440 V In
    5000 cycles at 440 V In/2
    pérdidas de potencia
    44 W
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    paso interpolar
    70 mm
    tipo de protección
    L : for overload protection (long time)
    I : for instantaneous short-circuit protection
    calibre de la unidad de disparo
    1250 A at 50 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    9 regulaciones
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,4...1 x pol
    Long-time protection delay adjustment type tr
    9 regulaciones
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    12,5…600 s en 1.5 x Ir
    0.5…24 s at 6 x Ir
    0,7…16,6 s en 7.2 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Ajustable
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    1,5...10 x Ir
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    selectividad lógica ZSI
    Con
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA/NC
    señalizaciones en local
    4 LEDs (red) for fault indication
    1 LED (yellow) for overload
    tipo de pantalla
    Pantalla LCD
    tipo de medición
    Amperímetro
    Width (W)
    210 mm
    Height (H)
    327 mm
    Depth (D)
    147 mm
    peso del producto
    14 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60947
    grado de protección IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforming to EN 50102
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m without derating
    2000 m...5000 m with derating
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    12,244 kg
    Paquete 1 Altura
    37,000 cm
    Paquete 1 ancho
    39,500 cm
    Paquete 1 Largo
    23,000 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas16
    • español6
    • inglés13
    • alemán3
    • chino3
    • francés8
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111 MB
    Fecha 13/08/20
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    User manual Compact NS630b - 1600 (Versión 08)
    Descripción
    User manual Compact NS630b - 1600
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 1/10/17
    Descripción
    User manual Compact NS630b - 1600