Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Compact NS > 630 A
33462 Schneider Electric Imagen del producto

33462

Green premium brand logo
33462 Schneider Electric Imagen del producto
33462
Green premium brand logo

Aparato Base Compact NS630bL - Micrologic 2.0 - 630 A - 3 Polos 3t

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Compact
    gama de producto
    NS630b...1600
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    Compact NS630bL
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    3t
    tipo de red
    CA
    código de poder de corte
    L
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    Micrologic 2.0
    tecnología de unidad de disparo
    Electrónico
    calibre de la unidad de disparo
    630 A en 50 °C
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Mando rotativo
    Maneta
    tipo de montaje
    Fijo
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A en 50 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV acorde a IEC 60947-2
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    calibre CT del interruptor automático
    630 A
    poder de corte
    130 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    100 kA en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    130 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA/NC
    endurancia mecánica
    10000 cycles
    durabilidad eléctrica
    2000 cycles 690 V CA 50/60 Hz In acorde a IEC 60947-2
    3000 cycles 690 V CA 50/60 Hz In/2 acorde a IEC 60947-2
    3000 cycles 440 V CA 50/60 Hz In acorde a IEC 60947-2
    4000 cycles 440 V CA 50/60 Hz In/2 acorde a IEC 60947-2
    señalizaciones en local
    Indicación de contacto positivo
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    tipo de protección
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0,4...1 x pol
    tipo de ajuste de retardo de larga duración
    9 regulaciones
    [tr] ajuste de retardo de larga duración
    0,7…16,6 s 7.2 x Ir
    12,5…600 s 1.5 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    tipo de ajuste de detección instantánea Ii
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección instantánea
    1,5...10 x Ir
    altura
    327 mm
    anchura
    210 mm
    profundidad
    147 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASTA
    ASEFA
    pérdidas de potencia
    15 W
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas18
    • español7
    • inglés15
    • francés9
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 59.6 MB
    Fecha 9/12/19
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 1/05/09
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 1/10/17
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 23/04/18
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 38.6 KB
    Fecha 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 382.3 KB
    Fecha 2/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 646.6 KB
    Fecha 10/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 580.1 KB
    Fecha 10/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.6 MB
    Fecha 30/06/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 278.5 KB
    Fecha 6/02/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    33462 : 33462_REACH_DECLARATION
    Descripción
    33462_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    33462_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    33462 : 33462_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    33462_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    33462_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    33462 : 33462_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    33462_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    33462_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 653.1 KB
    Fecha 18/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 234.6 KB
    Fecha 15/06/10
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /