
47210
47210
Aparato Base Masterpact NT08H1 - 800 A - 3 P - Extraible - sin Unidad de Disparo
Mostrar más características
47210 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal gama de producto Masterpact NTtipo de producto o componente Bastidor básiconombre corto del dispositivo Masterpact NT08nombre del interruptor automático Masterpact NT08H1número de polos 3Ptipo de red CAcódigo de poder de corte H1apto para seccionamiento Yes conforming to IEC 60947-2categoría de empleo Category BComplementario frecuencia de red 50/60 Hztipo de control Pulsadortipo de montaje Extraíblecorriente nominal (In) 800 A en 40 °C[Ui] tensión asignada de aislamiento 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 12 kV conforming to IEC 60947-2[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito 88 kA 220/415 V CA en 50/60 Hz88 kA 440 V CA en 50/60 Hz88 kA 525 V AC at 50/60 Hz88 kA 690 V AC at 50/60 Hz[Ue] tensión asignada de empleo 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2calibre CT del interruptor automático 800 Apoder de corte 42 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-242 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-242 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-242 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-242 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2[Ics] poder de corte en servicio 42 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-242 kA en 220/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-242 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-242 kA en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2tipo de protección Sin proteccióndurabilidad mecánica 12500 cycles sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2durabilidad eléctrica 3000 cycles 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-26000 cycles 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2AC-23A, estado 1 3000 cycles 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2AC-23A, estado 1 6000 cycles 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2AC-3, estado 1 6000 cycles 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2paso de conexión 70 mm[Icw] Corriente temporal admisible 24 kA 3 s acorde a IEC 60947-242 kA 0.5 s acorde a IEC 60947-242 kA 1 s acorde a IEC 60947-2tiempo de corte máximo 25 msmaximum closing response time 50 msaltura 322 mmanchura 288 mmprofundidad 276,5 mmEntorno normas IEC 60947-2certificaciones de producto LCIEASEFAgrado de contaminación 3 conforming to IEC 60664-1temperatura ambiente de funcionamiento -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…85 °CSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SiInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental Sin PVC SiGarantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas14
- español10
- inglés10
- alemán6
- chino4
- francés7
- italiano6
- portugués4
- ruso4
Guía de usuarioFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 4.8 MBFecha 1/04/16Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentos3P BASIC FRAME DRAWOUT (Versión 1.0)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 932.8 KBFecha 12/09/13Archivos en el documentoBasic circuit breaker Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Versión 1.0)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 1.9 MBFecha 21/04/13Archivos en el documentoHoja de instruccionesFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 1.9 MBFecha 2/08/18