Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   MasterPact NT
47452 Schneider Electric Imagen del producto

47452

47452 Schneider Electric Imagen del producto
47452

Bobina de Apertura MX - 120 V DC/AC 50/60 Hz

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    Segundo MX
    tipo de producto o componente
    Bobina de disparo
    aplicación del dispositivo
    Control
    compatibilidad de gama
    MasterPact NT
    tipo de bobina de disparo
    Liberación instantánea de tens
    [Uc] tensión del circuito de control
    100...130 V CA 50/60 Hz
    100...130 V DC
    Complementario
    umbral de tensión de disparo
    0,7-1,1 Un
    suministros de potencia de mantenimiento
    4,5 VA
    tipo de montaje
    Extraíble
    tiempo respuesta
    50 ms
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español9
    • inglés10
    • alemán6
    • chino2
    • francés6
    • italiano6
    • portugués2
    • ruso2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact NT and NW Catalog (Versión 4.4)
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 26.4 MB
    Fecha 18/12/20
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 518.2 KB
    Fecha 20/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 783 KB
    Fecha 20/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 1/04/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.1 MB
    Fecha 23/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 147.9 KB
    Fecha 20/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.4 MB
    Fecha 2/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 1/10/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    47452 : 47452_REACH_DECLARATION
    Descripción
    47452_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/02/21
    Descripción
    47452_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    47452 : 47452_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    47452_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tama