Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   MasterPact NT
47454 Schneider Electric Imagen del producto

47454

47454 Schneider Electric Imagen del producto
47454

Bobina de Apertura MX - 277 V AC 50/60Hz

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    Segundo MX
    tipo de producto o componente
    Bobina de disparo
    aplicación del dispositivo
    Control
    compatibilidad de gama
    Masterpact NT
    tipo de bobina de disparo
    Liberación instantánea de tens
    [Uc] tensión del circuito de control
    277 V AC 50/60 Hz
    Complementario
    umbral de tensión de disparo
    0,7-1,1 Un
    suministros de potencia de mantenimiento
    4,5 VA
    tipo de montaje
    Extraíble
    tiempo respuesta
    50 ms
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.