Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   MasterPact NW
48089 Schneider Electric Imagen del producto

48089

Green premium brand logo
48089 Schneider Electric Imagen del producto
48089
Green premium brand logo

Aparato Base Masterpact NW32 - 3200 A - 4 Polos - Fijo - sin Unidad de Disparo

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Masterpact NW
    tipo de producto o componente
    Bastidor básico
    nombre corto del dispositivo
    Masterpact NW32
    nombre del interruptor automático
    Masterpact NW32
    número de polos
    4P
    posición de neutro
    Izquierda
    tipo de red
    CA
    código de poder de corte
    H2A
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Pulsador
    tipo de montaje
    Fijo
    corriente nominal (In)
    3200 A en 40 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV acorde a IEC 60947-2
    [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito
    187 kA 525 V CA en 50/60 Hz
    187 kA 690 V CA en 50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    calibre CT del interruptor automático
    3200 A
    poder de corte
    85 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    85 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    85 kA en 220/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    tipo de protección
    Sin protección
    durabilidad mecánica
    10000 cycles sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    20000 cycles con mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    durabilidad eléctrica
    2500 cycles 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    5000 cycles 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    paso de conexión
    115 mm
    [Icw] Corriente temporal admisible
    75 kA 3 s acorde a IEC 60947-2
    85 kA 1 s acorde a IEC 60947-2
    protección integral instantánea
    171…209 kA
    tiempo de corte máximo
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    altura
    352 mm
    anchura
    537 mm
    profundidad
    297 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    grado de contaminación
    4 acorde a IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español7
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 1/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 1/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 1/04/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3 MB
    Fecha 23/04/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    48089 : 48089_REACH_DECLARATION
    Descripción
    48089_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    48089_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    48089 : 48089_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    48089_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    48089_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    48089 : 48089_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    48089_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    48089_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /