Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   MasterPact NW
48183 Schneider Electric Imagen del producto

48183

Green premium brand logo
48183 Schneider Electric Imagen del producto
48183
Green premium brand logo

Aparato Base Masterpact NW08H1 - 800 A - 4 Polos - Fijo - sin Unidad de Disparo

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Masterpact NW
    tipo de producto o componente
    Bastidor básico
    nombre corto del dispositivo
    Masterpact NW08
    nombre del interruptor automático
    Masterpact NW08H1
    número de polos
    4P
    posición de neutro
    Derecha
    tipo de red
    AC
    código de poder de corte
    H1
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Botón pulsador
    tipo de montaje
    Fijo
    corriente nominal (In)
    800 A en 40 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V AC 50