Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   MasterPact NW
48441 Schneider Electric Imagen del producto

48441

Green premium brand logo
48441 Schneider Electric Imagen del producto
48441
Green premium brand logo

Conexión Frontal Superior - NW 08..16 Chasis - 4 Polos

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Conexión frontal
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de conexión
    compatibilidad de gama
    Masterpact NW Masterpact NW08 interruptor seccionador
    Masterpact NW Masterpact NW10 interruptor seccionador
    Masterpact NW Masterpact NW12 interruptor seccionador
    Masterpact NW Masterpact NW16 interruptor seccionador
    Masterpact NW Masterpact NW08 interruptor automático
    Masterpact NW Masterpact NW16 interruptor automático
    Masterpact NW Masterpact NW10 interruptor automático
    Masterpact NW Masterpact NW12 interruptor automático
    Masterpact NW Masterpact NW02 interruptor automático
    número de polos
    4P
    corriente nominal (In)
    800 A H1 extraíble
    800 A H2 extraíble
    800 A H3 extraíble
    800 A L1 extraíble
    1000 A H1 extraíble
    1000 A H2 extraíble
    1000 A H3 extraíble
    1000 A L1 extraíble
    1250 A H1 extraíble
    1250 A H2 extraíble
    1250 A H3 extraíble
    1600 A H1 extraíble
    1600 A H2 extraíble
    1600 A H3 extraíble
    800 A N1 extraíble
    800 A HA extraíble
    1000 A HA extraíble
    1250 A HA extraíble
    1600 A HA extraíble
    1250 A HF extraíble
    1600 A N1 extraíble
    1600 A L1 extraíble
    800 A H2A extraíble
    1000 A N1 extraíble
    1250 A N1 extraíble
    1250 A L1 extraíble
    800 A H1b extraíble
    800 A N2 extraíble
    800 A HF extraíble
    800 A HA10 extraíble
    1000 A H1b extraíble
    1000 A N2 extraíble
    1000 A HF extraíble
    1000 A HA10 extraíble
    1250 A H1b extraíble
    1250 A N2 extraíble
    1250 A HA10 extraíble
    1600 A H1b extraíble
    1600 A N2 extraíble
    1600 A HF extraíble
    1600 A HA10 extraíble
    250 A H1 extraíble
    Complementario
    localización de conexión
    Frontal
    localización en el dispositivo
    Hacia arriba
    paso de conexión
    115 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español8
    • inglés6
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact NW - Interruptores automáticos e interruptores en carga de 800 a 6300 A (Versión 01)
    Descripción
    Masterpact NW - Interruptores automáticos e interruptores en carga de 800 a 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 1/05/16
    Descripción
    Masterpact NW - Interruptores automáticos e interruptores en carga de 800 a 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 1/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 1/04/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 262.2 KB
    Fecha 21/04/13
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3 MB
    Fecha 23/04/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    48441 : 48441_REACH_DECLARATION
    Descripción
    48441_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    48441_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    48441 : 48441_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    48441_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    48441_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    48441 : 48441_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    48441_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    48441_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 767.7 KB
    Fecha 10/08/16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 290.1 KB
    Fecha 10/08/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /