Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU
56505 Schneider Electric Imagen del producto

56505

Green premium brand logo
56505 Schneider Electric Imagen del producto
56505
Green premium brand logo

relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Vigirex
    gama de producto
    Vigirex
    nombre corto del dispositivo
    RH197P
    tipo de producto o componente
    Residual current protection relay ((*))
    compatibilidad de gama
    Vigirex RH TOA Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
    Vigirex RH A Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
    aplicación del relé
    Reles de protección frente a corriente residual
    Complementario
    sistema de conexión a tierra
    TN-S
    IT
    TT
    [Us] tensión de alimentación asignada
    48 V CA 50/60 Hz
    24...130 V DC
    consumo de potencia en W
    4 VA
    tipo de medición
    Medición interna de corriente de fugas a tierra, rango: - 7...7 %
    tiempo de actualización
    0.5 s
    umbral de alarma
    0.5
    tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial
    Instantáneo 0,03 A
    7 ajustes configurables 0,03…30 A 0…4,5 s
    composición de contactos de señalización
    1 NO
    función de test
    Local
    Test remoto
    monitorización
    Componentes electrónicos - tipo de cable: supervisión)
    Alimentación - tipo de cable: continuo)
    Enlace relé/sensor - tipo de cable: continuo)
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    8 A
    carga mínima
    10 mA en 12 V
    peso del producto
    0,3 kg
    resistencia mecánica
    Resistencia al fuego acorde a IEC 60695-2-1
    Protección IK 2 joules, estado 1 IK07 acorde a EN 50102
    Protección IP, estado 1 IP20 acorde a IEC 60529
    Protección IP, estado 1 IP30 acorde a IEC 60529
    Protección IP, estado 1 IP40 acorde a IEC 60529
    Vibraciones 13,2-100 Hz, estado 1 0,7 g
    Vibraciones 2-13,2 Hz, estado 1 +/- 1 mm
    clase de protección contra fugas a tierra
    Clase AC
    Clase A si
    categoría de sobretensión
    IV
    inviolabilidad de los ajustes
    Protegido por cubierta precintable
    tipo de montaje
    Panel
    altura
    72 mm
    anchura
    72 mm
    profundidad
    92 mm
    conexiones - terminales
    Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12
    Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,25…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Contactos de defecto, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Contactos de defecto, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12
    Contactos de defecto, estado 1 bornero cable(s) 0,25…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12
    Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 bornero cable(s) 0,25…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Toroidal, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Toroidal, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12
    Toroidal, estado 1 bornero cable(s) 0,25…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Presencia de tensión, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    Presencia de tensión, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12
    Presencia de tensión, estado 1 bornero cable(s) 0,25…2,5 mm² Flexible AWG 24...AWG 12
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    Alimentación auxiliar, estado 1 7 mm
    Contactos de defecto, estado 1 7 mm
    Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 7 mm
    Toroidal, estado 1 7 mm
    Presencia de tensión, estado 1 7 mm
    par de apriete
    Alimentación auxiliar, estado 1 0,6 N.m
    Contactos de defecto, estado 1 0,6 N.m
    Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 0,6 N.m
    Toroidal, estado 1 0,6 N.m
    Presencia de tensión, estado 1 0,6 N.m
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    compatibilidad electromagnética
    Emisiones conducidas y radiadas, estado 1 B acorde a CISPR 11
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida, estado 1 3 acorde a IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-2
    Susceptibilidad conducida de energía elevada, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-5
    Susceptibilidad conducida de baja energía, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-4
    Susceptibilidad radiada, estado 1 3 acorde a IEC 61000-4-3
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase II
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas18
    • español13
    • inglés15
    • francés11
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 19.6 MB
    Fecha 13/12/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RESID.-CURRENT RELAY RH197 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    222.7 KB
    zip
    150.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 373.5 KB
    Fecha 11/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    222.7 KB
    zip
    150.8 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Closed cover\Side view (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    66.3 KB
    dwf
    6.1 KB
    dxf
    159.5 KB
    wmf
    8.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 240.2 KB
    Fecha 8/11/05
    Archivos en el documento
    dwg
    66.3 KB
    dwf
    6.1 KB
    dxf
    159.5 KB
    wmf
    8.3 KB
    Electrical schematics RHU or RMH (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    58.2 KB
    dxf
    273.8 KB
    wmf
    426.1 KB
    dwg
    113.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 872 KB
    Fecha 8/11/05
    Archivos en el documento
    dwf
    58.2 KB
    dxf
    273.8 KB
    wmf
    426.1 KB
    dwg
    113.9 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Mounting\Door cut-out (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    63.5 KB
    wmf
    6.7 KB
    dwg
    41.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 113.5 KB
    Fecha 8/11/05
    Archivos en el documento
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    63.5 KB
    wmf
    6.7 KB
    dwg
    41.5 KB
    Electrical schematics (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    116.9 KB
    dwf
    60.2 KB
    dxf
    281.6 KB
    wmf
    433 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 891.6 KB
    Fecha 8/11/05
    Archivos en el documento
    dwg
    116.9 KB
    dwf
    60.2 KB
    dxf
    281.6 KB
    wmf
    433 KB
    Electrical schematics with MX (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    116.6 KB
    dwf
    58.7 KB
    dxf
    280.5 KB
    wmf
    425.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 881 KB
    Fecha 8/11/05
    Archivos en el documento
    dwg
    116.6 KB
    dwf
    58.7 KB
    dxf
    280.5 KB
    wmf
    425.3 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Facial view (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    109 KB
    dwf
    30.8 KB
    dxf
    274.6 KB
    wmf
    110.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 525.1 KB
    Fecha 8/11/05
    Archivos en el documento
    dwg
    109 KB
    dwf
    30.8 KB
    dxf
    274.6 KB
    wmf
    110.7 KB
    Electrical schematics with MN (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    116.6 KB
    dwf
    60.7 KB
    dxf
    283.3 KB
    wmf
    432.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 893 KB
    Fecha 8/11/05
    Archivos en el documento
    dwg
    116.6 KB
    dwf
    60.7 KB
    dxf
    283.3 KB
    wmf
    432.5 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 665.8 KB
    Fecha 10/11/11
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.1 MB
    Fecha 1/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 799.9 KB
    Fecha 2/03/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 315 KB
    Fecha 24/05/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    56505 : relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    Descripción
    relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    56505 : relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    Descripción
    relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    56505 : relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    Descripción
    relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    relé de fuga a tierra RH197P - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 130 V
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 270.2 KB
    Fecha 15/06/10
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 952.8 KB
    Fecha 20/03/10
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /