Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   EasyPact MVS
65479 Schneider Electric Imagen del producto

65479

Green premium brand logo
65479 Schneider Electric Imagen del producto
65479
Green premium brand logo

ET6G PROTECTION RELAY FOR MVS

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    EasyPact MVS
    tipo de producto o componente
    Unidad de control
    aplicación de interruptor automático
    Industrial
    Standard
    número de polos
    4P
    3P
    descripción de polos protegidos
    3R+ N/2
    4R
    3R
    posición de neutro
    Izquierda
    tipo de red
    CA
    unidad de control
    ET6G
    tecnología de unidad de disparo
    Micro-processor based
    calibre de la unidad de disparo
    800…4000 A
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de montaje
    Fijo
    Extraíble
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    ajuste protección de neutro
    Sin protección - tipo de cable: 3R)
    0,5 x Ir - tipo de cable: 3R+ N/2)
    1 x Ir - tipo de cable: 4R)
    funciones de protección de unidad de control
    LSIG
    tipo de protección
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Prot.cont.cortoc. (per.corto)
    Fallo de tierra
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    memoria de fallo
    Short-circuit
    Sobrecarga
    Earth fault
    Internal fault
    tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir
    9 regulaciones
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0,4...1 x pol
    tipo de ajuste de retardo de larga duración
    9 regulaciones
    [tr] ajuste de retardo de larga duración
    0,5…24 s - tipo de cable: 6 x Ir), precisión: 0...- 20 %
    memoria térmica
    20 minutos antes y después de desconexión
    tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo
    9 regulaciones
    [Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo
    1.5...10 x Ir
    tipo de ajuste de retardo de corta duración
    5 ajustes regulables
    [tr] intervalo de ajuste de retardo de corta duración
    100…400 ms
    tipo de ajuste de detección instantánea Ii
    9 regulaciones
    símbolo hoja
    2...15 x In, precisión: +/- 10 %
    Apagado
    tipo de ajuste de retardo de defecto a tierra de corta duración -tg
    5 ajustes regulables
    tipo de ajuste de detección de defectos a tierra
    9 regulaciones
    [tg] intervalo de ajuste de detección de defectos a tierra
    100…400 ms
    pestillo de la puerta
    0,2...1 x In - tipo de cable: 400 A < In =< 1000 A), precisión: +/- 10 %
    500...1200 x In - tipo de cable: In >= 1250 A), precisión: +/- 10 %
    selectividad lógica ZSI
    Con
    altura
    200 mm
    anchura
    55 mm
    profundidad
    75 mm
    peso del producto
    0,213 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español3
    • inglés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 23.1 MB
    Fecha 11/12/17
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 17.3 MB
    Fecha 13/11/17
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format stp
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 4/09/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    65479 : 65479_REACH_DECLARATION
    Descripción
    65479_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    65479_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    65479 : 65479_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    65479_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    65479_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    65479 : 65479_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    65479_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    65479_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /