Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Harmony 9001 K
9001KP38LGG9 Schneider Electric Imagen del producto

9001KP38LGG9

Green premium brand logo
9001KP38LGG9 Schneider Electric Imagen del producto
9001KP38LGG9
Green premium brand logo

piloto luminoso octogonal Ø 30 - IP 66 - verde - LED BA 9 s - 120 V - terminales

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony 9001K
    tipo de producto o componente
    Luz piloto
    nombre corto del dispositivo
    9001K
    Complementario
    material del bisel
    <= 3 dB
    diámetro de montaje
    30 mm
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de lentes
    Domed ((*)) plástico
    color de lentes o tapa/operador
    Verde
    1 tubo de neón
    Verde LED
    base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    Directo 120 V CA/CC
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a IEC 60947-1
    par de apriete
    0,8 N.m acorde a IEC 60947-1
    forma de la cabeza del tornillo
    Con ranuras transversales
    forma de la cabeza de tornillo
    Con ranuras transversales
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V (grado contaminación 2) acorde a IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    2,5 kV acorde a IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1
    fuente de luz
    LED de alta luminosidad
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A
    anchura global CAD
    54 mm
    altura global CAD
    70 mm
    fondo global CAD
    42 mm
    [Us] tensión de alimentación asignada
    120 v CA/CC
    peso del producto
    0,134 kg
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    NEMA
    UL 508
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn acorde a IEC 60068-2-27
    categoría de sobretensión
    Clase II acorde a IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español4
    • inglés5
    • francés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 24/05/19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 3/06/14
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 432.8 KB
    Fecha 19/04/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001KP38LGG9 : 9001KP38LGG9_REACH_DECLARATION
    Descripción
    9001KP38LGG9_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    9001KP38LGG9_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001KP38LGG9 : 9001KP38LGG9_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    9001KP38LGG9_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    9001KP38LGG9_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001KP38LGG9 : 9001KP38LGG9_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    9001KP38LGG9_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    9001KP38LGG9_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 918.5 KB
    Fecha 1/10/12
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /