Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Piso técnico Uniflair
9FST114 Schneider Electric Imagen del producto
Pronto a discontinuarse

9FST114

Product Logo
9FST114 Schneider Electric Imagen del producto
Pronto a discontinuarse
9FST114
Product Logo

Base de pedestal TR H: 910mm

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 19 julio 2018
Fuera de servicio próximamente el 31 diciembre 2027
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Físico
    profundidad
    30,5 cm
    altura
    17,5 cm
    peso del producto
    19 kg
    ancho
    118 cm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.