Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Acti 9 iC60
A9F74102 Schneider Electric Imagen del producto

A9F74102

Green premium brand logo
A9F74102 Schneider Electric Imagen del producto
A9F74102
Green premium brand logo

Interruptor Termomagnético Riel Acti 9 iC60N 1P 1 A Curva C 6 kA (IEC 60898-1) 50 kA (IEC 60947-2)

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    gama
    Acti 9
    nombre del producto
    Acti 9 iC60 RCBO
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    nombre corto del dispositivo
    IC60N
    número de polos
    1P
    número de polos protegidos
    1
    corriente nominal (In)
    2 A
    tipo de red
    DC
    AC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    poder de corte
    6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    50 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu en 600...690 V DC acorde a Icu
    15 kA Icu en 12...60 V DC acorde a Icu