Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Reflex iC60
AB1B610 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

AB1B610

AB1B610 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
AB1B610

barreta cifras 1 a 10

Mostrar más características
AB1B610 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Bloques de terminales
    designación de accesorio/componente
    10 tiras de marcadores enganchables
    tipo de accesorio/componente
    Marcador
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorios de marcado
    destino de accesorio/componente
    Bloques de terminales de 6 mm de anchura
    color de fondo
    Blanco
    marcado
    1...10
    color de marcado
    Negro
    Complementario
    peso del producto
    0,7 g
    cantidad por juego
    Juego de 25
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 15.1 MB
    Fecha 27/02/16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 216.6 KB
    Fecha 28/04/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /