Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Power supplies for industrial use, rail mounting
ABL8MEM24006 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ABL8MEM24006

Green premium brand logo
ABL8MEM24006 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ABL8MEM24006
Green premium brand logo

fuente de alim. conmutada modular - 1 o 2 fases - 100-240 V CA - 24 V - 0,6 A

Mostrar más características
ABL8MEM24006 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Modicon Power Supply
    tipo de producto o componente
    Alimentación
    tipo fuente de alimentación
    Modo de encendido regulado
    Nominal input voltage
    100...240 V AC fase a fase, terminal(es): L1-L2
    100...240 V AC single phase, terminal(s): N-L1
    120...250 V CC
    barras de separación
    85...264 V AC
    potencia nominal en W
    15 W
    tensión de salida
    24 V DC
    corriente de salida de alimentación
    0,6 A
    Complementario
    tipo de protección de entrada
    Fusible integrado (no intercambiable)
    corriente de entrada
    20 A
    pasos de 18 mm
    0.5 at 24 V DC
    la ranura para destornillador
    80 %
    Output voltage adjustment
    22,2...28,8 V ajustable
    disipación de potencia en W
    3,8 W
    consumo de corriente
    0.25 A 240 V AC
    0.4 A 100 V AC
    fluctuación residual
    250 mV
    tipo de protección de salida
    Térmico
    Contra cortocircuitos
    conexiones - terminales
    Screw type terminals: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) for input connection
    Terminales de tipo tornillo, estado 1 2 x 0,14...2 x 2,5 mm², - tipo de cable: AWG 26...AWG 14) para conexión salida
    LED de estado
    1 LED (green)output voltage
    profundidad
    59 mm
    altura
    100 mm
    ancho
    36 mm
    peso del producto
    0,1 kg
    acoplamiento de salida
    Paralelo
    En serie
    marcado
    CE
    soporte de montaje
    carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm
    panel 2 tornillos, diámetro: 4 mm
    carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Entorno
    normas
    UL 508
    CSA C22.2 No 60950-1
    EN/IEC 62368-1
    certificaciones de producto
    TUV 60950-1
    EAC
    KC
    RCM
    CCSAus
    CSA 22-2 No 950
    CULus 508
    características ambientales
    EMC conforming to EN 55022 class B
    EMC acorde a EN 61000-6-3
    EMC conforming to EN/IEC 61000-6-2
    EMC acorde a EN/IEC 61204-3
    Segur. acorde a EN/IEC 60950-1
    Safety conforming to SELV
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    grado de protección IP
    IP20 acorde a EN/IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C - tipo de cable: without)
    55…70 °C - tipo de cable: con factor de desclasificación de la capacidad)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    humedad relativa
    0…90 % durante funcionamiento
    0…95 % in storage
    electrical energy source class conforming to IEC 62368-1
    ES1
    fuerza dieléctrica
    3000 V entre entrada y salida
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,130 kg
    Paquete 1 Altura
    0,500 dm
    Paquete 1 ancho
    0,730 dm
    Paquete 1 Largo
    1,000 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Sin PVC
    Si
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.