Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Spacial CRN
AK2GA35 Schneider Electric Imagen del producto
Pronto a discontinuarse

AK2GA35

Green premium brand logo
AK2GA35 Schneider Electric Imagen del producto
Pronto a discontinuarse
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Canal de cables
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorios de cableado
    compatibilidad de gama
    S3D
    CRN
    PLA
    PLS
    PLM
    composición del dispositivo
    Sin cubierta
    cantidad por juego
    Juego de 8
    Complementario
    color
    Azul - tipo de cable: RAL 5000)
    modo de fijación
    Soporte enganchable
    Mediante tornillos
    material
    PVC (cloruro de polivinilo)
    altura
    55 mm
    longitud
    2000 mm
    ancho
    30 mm
    peso del producto
    0,8 kg
    número total de hilos
    110
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    resistencia a las llamas
    V-0 conforming to UL 94
    resistencia al fuego
    960 °C acorde a IEC 60695-2-1/1
    normas
    DIN 43659
    VDE 0506
    VDE 0660
    NF C 68-102
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    625 g
    Paquete 1 Altura
    8,5 cm
    Paquete 1 ancho
    11 cm
    Paquete 1 Largo
    200 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    8
    Paquete 2 Peso
    5 kg
    Paquete 2 Altura
    11 cm
    Paquete 2 Ancho
    85 cm
    Paquete 2 Largo
    200 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    PAL
    Número de Unidades en el Paquete 3
    320
    Paquete 3 Peso
    200 kg
    Paquete 3 Altura
    77 cm
    Paquete 3 Ancho
    280 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.