Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Modicon X80 I/Os
BMXDRA0805H Schneider Electric Imagen del producto

BMXDRA0805H

Green premium brand logo
BMXDRA0805H Schneider Electric Imagen del producto
BMXDRA0805H
Green premium brand logo

discrete output module X80 - 8 O relay - 24..240 V AC - for severe environments

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Modicon X80 ((*))
    tipo de producto o componente
    Módulo de salida discreta
    aplicación específica de producto
    Para entornos duros
    número de salidas discretas
    8 acorde a EN/IEC 61131-2
    tipo de salida digital
    Relé
    tensión de salida
    24...240 V 19...264 V CA
    12...24 V 10...34 V CC
    Complementario
    [Ith] corriente térmica convencional
    3 A
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm 500 V CC
    maximum power dissipation in W
    2,7 W
    tiempo respuesta en salida
    < 10 ms ativação
    < 8 ms desativação
    consumo de corriente típico
    79 mA en 3.3 V CC
    confiabilidad MTBF
    2119902 H
    protección contra sobrecargas
    Usar 1 fusível rápido por canal ou grupo de canais
    protección contra sobretensión de saída
    Usar o diodo de descarga em cada saída CC
    Usar o circuito RC em cada saída CA
    Usar o limitador de sobretensão ZNO em cada saída CA
    protección de salida contra cortocircuitos
    Usar 1 fusível rápido por canal ou grupo de canais
    corriente mínima de conmutación
    10 mA 5 V CC
    durabilidad eléctrica
    AC-15, estado 1 100000 cycles en 132 VA 200...240 V en 70 °C
    AC-15, estado 1 100000 cycles en 220 VA 200...240 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-12, estado 1 1000000 cycles en 110 VA 110...120 V en -25…60 °C
    AC-12, estado 1 1000000 cycles en 132 VA 200...240 V en 70 °C
    AC-12, estado 1 1000000 cycles en 220 VA 200...240 V en -25…60 °C
    AC-12, estado 1 1000000 cycles en 30 VA 48 V en 70 °C
    AC-12, estado 1 1000000 cycles en 50 VA 48 V en -25…60 °C
    AC-12, estado 1 1000000 cycles en 66 VA 110...120 V en 70 °C
    AC-15, estado 1 1000000 cycles en 110 VA 200...240 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 1000000 cycles en 66 VA 200...240 V en 70 °C
    DC-12, estado 1 1000000 cycles en 14,4 W 24 V en 70 °C
    DC-12, estado 1 1000000 cycles en 24 W 24 V en -25…60 °C
    DC-13, estado 1 1000000 cycles en 14,4 W 24 V en 70 °C
    DC-13, estado 1 1000000 cycles en 24 W 24 V en -25…60 °C
    AC-15, estado 1 10000000 cycles en 10 VA 110...120 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 10000000 cycles en 10 VA 200...240 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 10000000 cycles en 6 VA 110...120 V en 70 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 10000000 cycles en 6 VA 200...240 V en 70 °C
    AC-15, estado 1 150000 cycles en 110 VA 110...120 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 150000 cycles en 66 VA 110...120 V en 70 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 1500000 cycles en 30 VA 110...120 V en 70 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 1500000 cycles en 50 VA 110...120 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 2000000 cycles en 14,4 VA 48 V en 70 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 2000000 cycles en 24 VA 48 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    DC-13, estado 1 2000000 cycles en 10 W 24 V en -25…60 °C
    DC-13, estado 1 2000000 cycles en 6 W 24 V en 70 °C
    DC-12, estado 1 300000 cycles en 24 W 24 V en 70 °C
    DC-12, estado 1 300000 cycles en 40 W 24 V en -25…60 °C
    AC-15, estado 1 3000000 cycles en 30 VA 200...240 V en 70 °C
    AC-15, estado 1 3000000 cycles en 50 VA 200...240 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-12, estado 1 500000 cycles en 110 VA 48 V en -25…60 °C
    AC-12, estado 1 500000 cycles en 132 VA 110...120 V en 70 °C
    AC-12, estado 1 500000 cycles en 220 VA 110...120 V en -25…60 °C
    AC-12, estado 1 500000 cycles en 66 VA 48 V en 70 °C
    AC-15, estado 1 5000000 cycles en 10 VA 48 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 500000 cycles en 14,4 VA 24 V en 70 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 500000 cycles en 24 VA 24 V en -25…60 °C (factor de carga 0,35)
    AC-15, estado 1 5000000 cycles en 6 VA 48 V en 70 °C (factor de carga 0,35)
    AC-12, estado 1 700000 cycles en 30 VA 24 V en 70 °C
    AC-12, estado 1 700000 cycles en 50 VA 24 V en -25…60 °C
    LED de estado
    Funcion. modulo (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
    Diagnóstico do canal, estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: verde)
    Error de módulo (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    E/S do módulo, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    peso del producto
    0,145 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20
    directivas
    2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
    2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
    2012/19/EU - WEEE directive ((*))
    certificaciones de producto
    IEC-Ex
    Merchant Navy ((*))
    UL
    CSA
    EAC
    CE
    ATEX
    RCM
    normas
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    fuerza dieléctrica
    2000 V CA en 50/60 Hz 1 mn
    resistencia a las vibraciones
    3 gn
    resistencia a los choques
    30 gn
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    humedad relativa
    5…95 % en 55 °C sin condensación
    tratamiento de protección
    Conformal coating
    características ambientales
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Dust resistant class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant level 2 ((*))
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    2000...5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas32
    • español8
    • inglés25
    • francés11
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.7 MB
    Fecha 31/01/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M580 - Módulos RIO, Guía de instalación y configuración (Versión 09)
    Descripción
    En este documento se describen los módulos adaptadores que se pueden utilizar en estaciones RIO X80.En esta guía se describen los siguientes módulos de adaptador:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    En este documento se describen los módulos adaptadores que se pueden utilizar en estaciones RIO X80.En esta guía se describen los siguientes módulos de adaptador:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    Modicon M580 - Cambio de configuración sobre la marcha, Manual del usuario (Versión 07)
    Descripción
    En esta guía se proporciona información sobre la función Cambiar configuración sobre la marcha(CCOTF) en un sistema M580 con el software Control Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    En esta guía se proporciona información sobre la función Cambiar configuración sobre la marcha(CCOTF) en un sistema M580 con el software Control Expert.
    Modicon M580 - Hardware, Manual de referencia (Versión 09)
    Descripción
    Este documento proporciona información detallada sobre el PAC (del inglés programmable automation controller, controlador de automatización programable) M580, fuentes de alimentación y bastidores. También se tratan los temas siguientes:- Instalación de un bastidor local en el sistema M580- Configuración de la M580 CPU- La CPU realiza la exploración de E/S Ethernet de la lógica RIO y DIO sin que ello afecte al determinismo de la red.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.1 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    Este documento proporciona información detallada sobre el PAC (del inglés programmable automation controller, controlador de automatización programable) M580, fuentes de alimentación y bastidores. También se tratan los temas siguientes:- Instalación de un bastidor local en el sistema M580- Configuración de la M580 CPU- La CPU realiza la exploración de E/S Ethernet de la lógica RIO y DIO sin que ello afecte al determinismo de la red.
    Modicon M580 autónomo - Guía de planificación del sistema para arquitecturas utilizadas con más frecuencia (Versión 09)
    Descripción
    En este documento se presenta una de las funciones de PlantStruxure, utilizando Ethernet como red principal alrededor de la oferta de Modicon M580 y conectando un M580bastidor local de y M580estaciones RIO de .
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.1 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    En este documento se presenta una de las funciones de PlantStruxure, utilizando Ethernet como red principal alrededor de la oferta de Modicon M580 y conectando un M580bastidor local de y M580estaciones RIO de .
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Versión 10)
    Descripción
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.3 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Versión 07)
    Descripción
    This guide provides information about the Change Configuration on the Fly (CCOTF) feature in a M580 system, using Control Expert software.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    This guide provides information about the Change Configuration on the Fly (CCOTF) feature in a M580 system, using Control Expert software.
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Versión 09)
    Descripción
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops. This guide describes 3 adapter modules: - BMECRA31210 - BMXCRA31210 - BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops. This guide describes 3 adapter modules: - BMECRA31210 - BMXCRA31210 - BMXCRA31200
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Versión 09)
    Descripción
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops. This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following: - Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network) - topology rules and recommendations for choosing a network configuration - role of network option switch modules - system commissioning and maintenance - system performance and limitations - system diagnostics
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.3 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops. This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following: - Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network) - topology rules and recommendations for choosing a network configuration - role of network option switch modules - system commissioning and maintenance - system performance and limitations - system diagnostics
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD for BMXDRA0805H: discrete output module X80 - 8 O relay - 24..240 V AC - for severe environments (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for BMXDRA0805H: discrete output module X80 - 8 O relay - 24..240 V AC - for severe environments (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    Descripción
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 343.5 KB
    Fecha 17/12/19
    Archivos en el documento
    Descripción
    UL certificate for USA and Canada
    EAC - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    Descripción
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 9/02/19
    Archivos en el documento
    Descripción
    Eurasian Conformity
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Descripción
    Hazardous location Class I Division 2 by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 92.9 KB
    Fecha 23/01/19
    Descripción
    Hazardous location Class I Division 2 by CSA for US and Canada
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Descripción
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 242.2 KB
    Fecha 21/01/19
    Descripción
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 5.9 MB
    Fecha 21/12/18
    Descripción
    ATEX-IECEx
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Versión 1.0)
    Descripción
    Korean Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 563.2 KB
    Fecha 7/03/19
    Descripción
    Korean Register of Shipping
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.6 MB
    Fecha 18/02/19
    Descripción
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 317.6 KB
    Fecha 21/01/19
    Descripción
    Lloyds Register
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Descripción
    Merchant navies Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 181.4 KB
    Fecha 11/01/19
    Descripción
    Merchant navies Installation Instructions
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 678.6 KB
    Fecha 8/01/19
    Descripción
    American Bureau of Shipping
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    Bureau Veritas - marine certificate for QUANTUM PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 412.5 KB
    Fecha 7/01/19
    Descripción
    Bureau Veritas - marine certificate for QUANTUM PLCs
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3 MB
    Fecha 18/05/18
    Descripción
    Russian Maritime Register of Shipping
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    China Classification Society
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 896.4 KB
    Fecha 18/05/18
    Descripción
    China Classification Society
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 205 KB
    Fecha 18/05/18
    Descripción
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    Registro Italiano Navale
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 4/12/16
    Descripción
    Registro Italiano Navale
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RCM - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Descripción
    RCM
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 238.3 KB
    Fecha 17/10/18
    Descripción
    RCM
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Descripción
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 4/09/18
    Descripción
    EU Declaration of Conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMXDRA0805H : BMXDRA0805H_REACH_DECLARATION
    Descripción
    BMXDRA0805H_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    BMXDRA0805H_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMXDRA0805H : BMXDRA0805H_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    BMXDRA0805H_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    BMXDRA0805H_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMXDRA0805H : BMXDRA0805H_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    BMXDRA0805H_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    BMXDRA0805H_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 926.8 KB
    Fecha 1/07/15
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 196 KB
    Fecha 1/09/14
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.