Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   EasyPact CVS
EZAUX11 Schneider Electric Imagen del producto

EZAUX11

EZAUX11 Schneider Electric Imagen del producto
EZAUX11

Contato auxiliar AX/AL - p/ EZC100

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    EZC100
    gama
    EasyPact ((*))
    nombre corto del dispositivo
    AL
    AX
    tipo de producto o componente
    Seccionador bajo carga
    aplicación del dispositivo
    Signalling ((*))
    Alarma
    compatibilidad de gama
    EZC interruptor automático
    composición de contactos de señalización
    2 NA/NF
    Complementario
    tipo de contactos auxiliares
    Estándar
    [Ith] corriente térmica convencional
    5 A
    [Ie] corriente asignada de empleo
    AC-12, estado 1 3 A en 250 V AC 50/60 Hz
    AC-12, estado 1 5 A en 125 V AC 50/60 Hz
    AC-12, estado 1 5 A en 24 V AC 50/60 Hz
    AC-12, estado 1 5 A en 48 V AC 50/60 Hz
    AC-15, estado 1 2 A en 250 V AC 50/60 Hz
    AC-15, estado 1 3 A en 125 V AC 50/60 Hz
    AC-15, estado 1 5 A en 24 V AC 50/60 Hz
    AC-15, estado 1 5 A en 48 V AC 50/60 Hz
    DC-12, estado 1 0,2 A en 250 V DC
    DC-12, estado 1 0,4 A en 125 V DC
    DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V DC
    DC-12, estado 1 4 A en 24 V DC
    DC-14, estado 1 0,2 A en 250 V DC
    DC-14, estado 1 0,4 A en 125 V DC
    DC-14, estado 1 1 A en 48 V DC
    DC-14, estado 1 3 A en 24 V DC
    carga mínima
    10 mA en 24 V
    terminal de conexión auxiliar
    Fio lide
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,058 kg
    Paquete 1 Altura
    0,250 dm
    Paquete 1 ancho
    0,700 dm
    Paquete 1 Largo
    0,820 dm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.