Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   EasyPact EZC
EZC100H1060 Schneider Electric Imagen del producto

EZC100H1060

Green premium brand logo
EZC100H1060 Schneider Electric Imagen del producto
EZC100H1060
Green premium brand logo

disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    EasyPact
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    Easypact EZC100H
    nombre del interruptor automático
    Easypact EZC100H
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    1P
    descripción de polos protegidos
    1t
    tipo de red
    CA
    DC
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    corriente nominal (In)
    100 A en 40 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a IEC 60947-2
    [Ue] tensión asignada de empleo
    125 V DC acorde a IEC 60947-2
    415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    código de poder de corte
    H
    poder de corte
    10 kA Icu en 125 V DC 1P acorde a IEC 60947-2
    25 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    5 kA Icu en 380 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    5 kA Icu en 400...415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    50 kA Icu en 110...130 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    5 kA en 125 V DC acorde a IEC 60947-2
    12,5 kA en 220/230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    25 kA en 110/130 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    2,5 kA en 380 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    2,5 kA en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    TM-D
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    calibre de la unidad de disparo
    60 A en 50 °C
    tipo de protección
    Protección contra cortocircuitos
    Protección contra sobrecargas
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60664-1
    3 acorde a IEC 947-1
    Complementario
    tipo de control
    Maneta
    tipo de montaje
    Fijo
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    endurancia mecánica
    8500 cycles
    durabilidad eléctrica
    Categoría A, estado 1 1500 cycles 415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    paso de conexión
    25 mm
    señalizaciones en local
    Indicación de contacto positivo
    ajustes de protección de neutro
    Sin protección
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    altura
    130 mm
    anchura
    25 mm
    profundidad
    60 mm
    Entorno
    normas
    JIS C8201-2-2
    EN/IEC 60947-2
    GB/T 14048.2
    EN/IEC 60947-1
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -35…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas20
    • español12
    • inglés17
    • francés10
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.7 MB
    Fecha 30/06/17
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact EZC100H 15/100 A 1P 25 kA 220/240 V (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    48 KB
    dxf
    71.9 KB
    dwf
    2.5 KB
    wmf
    4.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 127 KB
    Fecha 19/04/05
    Archivos en el documento
    dwg
    48 KB
    dxf
    71.9 KB
    dwf
    2.5 KB
    wmf
    4.6 KB
    EasyPact EZC100 - SAFETY CLEARANCES AND MINIMUM DISTANCES (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    129.2 KB
    dxf
    310.8 KB
    dwf
    13 KB
    wmf
    41 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 494 KB
    Fecha 19/04/05
    Archivos en el documento
    dwg
    129.2 KB
    dxf
    310.8 KB
    dwf
    13 KB
    wmf
    41 KB
    EasyPact EZC100H 15/100 A 1P 25 kA 220/240 V (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    49.4 KB
    dxf
    77.4 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 135.4 KB
    Fecha 19/04/05
    Archivos en el documento
    dwg
    49.4 KB
    dxf
    77.4 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    6 KB
    EasyPact EZC100H 15/100 A 1P 25 kA 220/240 V Door cut-out (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    72.9 KB
    dxf
    144.1 KB
    dwf
    5 KB
    wmf
    19.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 241.3 KB
    Fecha 19/04/05
    Archivos en el documento
    dwg
    72.9 KB
    dxf
    144.1 KB
    dwf
    5 KB
    wmf
    19.3 KB
    EasyPact EZC100H 15/100 A 1P 25 kA 220/240 V Mounting plate (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    40.9 KB
    dxf
    51.8 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    4.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 99.7 KB
    Fecha 19/04/05
    Archivos en el documento
    dwg
    40.9 KB
    dxf
    51.8 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    4.9 KB
    CAD of EZC 1P (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    2.4 MB
    zip
    543.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 3 MB
    Fecha 26/12/17
    Archivos en el documento
    stp
    2.4 MB
    zip
    543.3 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 327.4 KB
    Fecha 5/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 862 KB
    Fecha 25/03/08
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 615.9 KB
    Fecha 18/03/08
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 21/01/15
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 383.5 KB
    Fecha 17/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 569.8 KB
    Fecha 23/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.6 MB
    Fecha 12/02/16
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 263.4 KB
    Fecha 27/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EZC100H1060 : disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    Descripción
    disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EZC100H1060 : disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    Descripción
    disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EZC100H1060 : disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    Descripción
    disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    disjuntor Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 1 polo 1d
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 467 KB
    Fecha 24/07/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 193.4 KB
    Fecha 15/01/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /