

Bobina de mínima tensão MN - 200..40 VCA - p/ EZC250, EZCV250
EZEUVR200AC
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
nombre corto del dispositivo | MN |
---|---|
tipo de producto o componente | Bobina de disparo |
aplicación del dispositivo | Control |
compatibilidad de gama | EasyPact MVS |
tipo de bobina de disparo | Bobina de mínima tensión |
[Uc] tensión del circuito de control | 200..0,240 V AC 50/60 Hz |
umbral de tensión de disparo | 0.35...0.7 Un apertura 0,85 Un cierre |
---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 220,0 g |
Paquete 1 Altura | 3,5 cm |
Paquete 1 ancho | 7,5 cm |
Paquete 1 Largo | 17,5 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 50 |
Paquete 2 Peso | 11,487 kg |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Largo | 40 cm |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme