Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   GB2
GB2DB16 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

GB2DB16

Green premium brand logo
GB2DB16 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
GB2DB16
Green premium brand logo

disyuntor para circuitos de control - GB2-DB - 10 A - 2 P - 2d

Mostrar más características
GB2DB16 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys GB2
    nombre corto del dispositivo
    GB2
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Control
    número de polos
    2P
    tipo de red
    CA/CC
    categoría de utilización
    Category A conforming to IEC 60947-2
    DC-12 acorde a IEC 60947-5-1
    DC-13 acorde a IEC 60947-5-1
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    poder de corte
    2 kA Icu at 110 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    1.5 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    1,5 kA Icu en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    1.5 kA Icu at 24 V DC conforming to IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito
    75 % en 110 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    75 % en 230/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    75 % en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    intensidad de disparo magnético
    138 A
    Complementario
    tipo de montaje
    Por clips
    tipo de montaje
    Placa
    Carril
    posición de montaje
    Horizontal
    Vertical
    tipo de control
    Maneta
    corriente nominal (In)
    10 A
    [Ue] tensión asignada de empleo
    415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    48 V DC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV acorde a IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    2 W
    endurancia mecánica
    8000 Ciclos
    durabilidad eléctrica
    8000 cycles
    conexiones - terminales
    Connector 1 cable(s) 0.75…6 mm²solid without cable end
    Conector 2 cable(s) 0,75…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Connector 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible with cable end
    Connector 2 cable(s) 0.75…2.5 mm²flexible with cable end
    par de apriete
    1.2 N.m on connector
    resistencia mecánica
    Impactos, estado 1 22 Gn for 20 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Vibraciones, estado 1 5 Gn, 5...110 Hz acorde a IEC 60068-2-6
    cantidad por juego
    Juego de 3
    pasos de 9 mm
    4
    altura
    74 mm
    ancho
    30 mm
    profundidad
    70 mm
    peso del producto
    0,115 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    111 g
    Paquete 1 Altura
    8 cm
    Paquete 1 ancho
    8,5 cm
    Paquete 1 Largo
    9,7 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    3
    Paquete 2 Peso
    333 g
    Paquete 2 Altura
    8 cm
    Paquete 2 Ancho
    8,5 cm
    Paquete 2 Largo
    9,7 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 3
    36
    Paquete 3 Peso
    4,451 kg
    Paquete 3 Altura
    15 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.