Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Extensión del eje
    nombre corto del dispositivo
    GS1AE
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de bloqueo
    Compatibilidad del producto
    GS1
    Complementario
    switch rated current
    400 A
    160 A
    50 A
    63 A
    125 A
    200 A
    100 A
    60 A
    250 A
    315 A
    tipo de maneta rotactiva
    Externo
    ubicación de montaje
    Frontal
    longitud
    320 mm
    sección de eje
    10 x 10 mm
    peso del producto
    0,24 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • checo
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • croata
    • eslovaco
    • rumano
    • esloveno
    • macedonio
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • kazajo
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SHAFT EXTENSION for TeSys GS switch disconnector fuse (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 25/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 25/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 1/06/15
    Tamaño 199.4 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 1/12/15
    Tamaño 224.4 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 25/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /